Sackgreifer
DBG50-2-PP
DBG50-2-PP
DBG 50 modulare End Effector Sackgreifer ist für die Endstation automatischer Abfüllzellen konzipiert
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
67
Max. Werkstückgewicht (lb)
50
Max. Werkstückgewicht (kg)
22.68
Gewicht (kg)
30
Produktfunktion
Edelstahl-Greifsysteme
Anlagenexterne Optionen
Pallet Pick
Produktreihe
DBG
Produkt Typen
Sackgreifer
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Maximale Sackgröße
17x28x5 in (432x711x122 mm)
Back to Top