Sackgreifer
DBG50-2-PU4-BU-CP
DBG50-2-PU4-BU-CP
DBG 50 modulare End Effector Sackgreifer ist für die Endstation automatischer Abfüllzellen konzipiert
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
51
Max. Werkstückgewicht (lb)
50
Gewicht (kg)
23
Max. Werkstückgewicht (kg)
22.68
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
DBG
Produkt Typen
Sackgreifer
Produktfunktion
Edelstahl-Greifsysteme
Unterstützende Optionen
Pneumatic Back-up
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Anlagenexterne Optionen
Valve Package
Maximale Sackgröße
17x28x5 in (432x711x122 mm)
Back to Top