Sackgreifer
DBG50-2-PU4-BU-PP
DBG50-2-PU4-BU-PP
DBG 50 modulare End Effector Sackgreifer ist für die Endstation automatischer Abfüllzellen konzipiert
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
75
Max. Werkstückgewicht (lb)
50
Gewicht (kg)
34
Max. Werkstückgewicht (kg)
22.68
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
DBG
Maximale Sackgröße
17x28x5 in (432x711x122 mm)
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produkt Typen
Sackgreifer
Anlagenexterne Optionen
Pallet Pick
Produktfunktion
Edelstahl-Greifsysteme
Unterstützende Optionen
Pneumatic Back-up
Back to Top