Sackgreifer
DBG50-2-PU4-BU
DBG50-2-PU4-BU
DBG 50 modulare End Effector Sackgreifer ist für die Endstation automatischer Abfüllzellen konzipiert
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
46
Max. Werkstückgewicht (lb)
50
Max. Werkstückgewicht (kg)
22.68
Gewicht (kg)
21
Maximale Sackgröße
17x28x5 in (432x711x122 mm)
Produkt Typen
Sackgreifer
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produktfunktion
Edelstahl-Greifsysteme
Unterstützende Optionen
Pneumatic Back-up
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
DBG
Back to Top