Sackgreifer
DBG50-2-PU4-SP-CP
DBG50-2-PU4-SP-CP
DBG 50 modulare End Effector Sackgreifer ist für die Endstation automatischer Abfüllzellen konzipiert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max. Werkstückgewicht (lb)
50
Gewicht (lb)
54
Gewicht (kg)
25
Max. Werkstückgewicht (kg)
22.68
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Maximale Sackgröße
17x28x5 in (432x711x122 mm)
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
DBG
Anlagenexterne Optionen
Slip Sheet Pick/Valve Package
Produktfunktion
Edelstahl-Greifsysteme
Produkt Typen
Sackgreifer
Back to Top