Sackgreifer
DBG50-2-PU4-SP
DBG50-2-PU4-SP
DBG 50 modulare End Effector Sackgreifer ist für die Endstation automatischer Abfüllzellen konzipiert
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
49
Max. Werkstückgewicht (lb)
50
Max. Werkstückgewicht (kg)
22.68
Gewicht (kg)
22
Produktfunktion
Edelstahl-Greifsysteme
Maximale Sackgröße
17x28x5 in (432x711x122 mm)
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Anlagenexterne Optionen
Slip Sheet Pick
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produkt Typen
Sackgreifer
Produktreihe
DBG
Back to Top