Sackgreifer
DBG50-2-SU2-CP
DBG50-2-SU2-CP
DBG 50 modulare End Effector Sackgreifer ist für die Endstation automatischer Abfüllzellen konzipiert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max. Werkstückgewicht (lb)
50.0
Gewicht (lb)
49.4
Max. Werkstückgewicht (kg)
22.68
Gewicht (kg)
22.0
Anlagenexterne Optionen
Valve Package
Produktreihe
DBG
Produkt Typen
Sackgreifer
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Maximale Sackgröße
17x28x5 in (432x711x122 mm)
Unterstützende Optionen
Spring Back-up
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Edelstahl-Greifsysteme
Back to Top