Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Robohand Basis- Und Aufbau-Lineareinheiten
Destaco’s DLB-12M-T Series of internally powered linear base slides are compact models that can be easily assembled and mounted.

DLB-20M-N

Diese Ausführung mit exterem Zylindersind mit einer Vielzahl an Zylinderoptionen lieferbar. Sie sind in verschiedenen Größen mit mehreren Hublängen erhältlich Das DIRECTCONNECT Montagelochbild ermöglicht die Kombination untereinander ohne Adapterplatten.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 12.9
Max. Luftdruck (PSI) 100.0
Kraft (lbf) 130.2
Werkstückgewicht (lb) 55.0
Zylinder Durchmesser (in) 1.5
Max. Lastmoment (in-lbs) 600.0
Wellendurchmesser (in) 0.787
Schubkraft (lbf) 100.0
Hub (in) 24.016
Zylinder Durchmesser (mm) 38.1
Zölliges oder metrisches Produkt Metrische Ausführung
Schubkraft (N) 443.0
Max. Luftdruck (bar) 7.0
Gewicht (kg) 5.9
Werkstückgewicht (kg) 25.0
Wellendurchmesser (mm) 20.0
Max. Lastmoment (Nm) 67.8
Hub (mm) 610.0
Kraft (N) 579.0
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Direktverbindung Ja
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Sonderausführung instandsetzbarer Zylinder mit ED
PublishedDate 1709328312000
Produktfunktion Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
Produkt Typen Lineareinheit
Produktreihe DLB-T/A/N/R/U
Download Betriebshandbücher /assets/documents/pdf/service_manuals/DLB-T_A_N_U_Maintenance-3810.pdf
Produktzubehör
OTAL-048
G1/8 Teleskopische Luftleitungen (bis zu 600mm)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-006
1/4 NPT Durchflusskontrolle
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OTAL-047
G1/8 Teleskopische Luftleitungen (bis zu 450mm)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-005
G 1/8 Durchflusskontrolle – 6mm AD Rohr
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OTAL-046
G1/8 Teleskopische Luftleitungen (bis zu 300mm)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OTAL-045
G1/8 Teleskopische Luftleitungen (bis zu 160mm)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OTAL-042
G1/8 Teleskopische Luftleitungen (bis zu 24in)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OTAL-041
G1/8 Teleskopische Luftleitungen (bis zu 18in)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-015
Verlängerungskabel (1m)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-020
PNP Magnetfeldsensor mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OTAL-039
G1/8 Teleskopische Luftleitungen (bis zu 6in)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
PLFT-025
Armaturenanschluss – G1/8-Außengewinde zu 1/8 NPT-Innengewinde
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
DLT-1023
Urethan-Stoßfänger/Anschlagmanschetten-Kit
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-011-C
M8 Induktiver Sensor NPN mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011-C
M8 Induktiver Sensor PNP mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-016
Verlängerungskabel (2m)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OTAL-040
G1/8 Teleskopische Luftleitungen (bis zu 12in)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SHOK-029
Stoßdämpfer
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-011
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top