Robohand Basis- Und Aufbau-Lineareinheiten
DLB-20M-U
DLB-20M-U
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
12.9
Zylinder Durchmesser (in)
1.5
Kraft (lbf)
130.2
Werkstückgewicht (lb)
59.9
Max. Lastmoment (in-lbs)
600.0
Hub (in)
24.016
Max. Luftdruck (PSI)
100.0
Schubkraft (lbf)
100.0
Wellendurchmesser (in)
0.787
Wellendurchmesser (mm)
20.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrische Ausführung
Kraft (N)
579.0
Hub (mm)
610.0
Schubkraft (N)
443.0
Max. Luftdruck (bar)
7.0
Gewicht (kg)
5.9
Werkstückgewicht (kg)
27.22
Zylinder Durchmesser (mm)
38.1
Max. Lastmoment (Nm)
67.8
Download Betriebshandbücher
/assets/documents/pdf/service_manuals/DLB-T_A_N_U_Maintenance-3810.pdf
Produktfunktion
Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
PublishedDate
1709328315000
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Sonderausführung
ohne Zylinder
Direktverbindung
Ja
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
Produkt Typen
Lineareinheit
Produktreihe
DLB-T/A/N/R/U
Produktzubehör
OTAL-048
G1/8 Teleskopische Luftleitungen (bis zu 600mm)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-006
1/4 NPT Durchflusskontrolle
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OTAL-047
G1/8 Teleskopische Luftleitungen (bis zu 450mm)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-005
G 1/8 Durchflusskontrolle – 6mm AD Rohr
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OTAL-046
G1/8 Teleskopische Luftleitungen (bis zu 300mm)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OTAL-045
G1/8 Teleskopische Luftleitungen (bis zu 160mm)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
ODLB-001
NFPA 1-1/2" Cylinder Mounting Kit
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OTAL-042
G1/8 Teleskopische Luftleitungen (bis zu 24in)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OTAL-041
G1/8 Teleskopische Luftleitungen (bis zu 18in)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-015
Verlängerungskabel (1m)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-020
PNP Magnetfeldsensor mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OTAL-039
G1/8 Teleskopische Luftleitungen (bis zu 6in)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
PLFT-025
Armaturenanschluss – G1/8-Außengewinde zu 1/8 NPT-Innengewinde
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
DLT-1023
Urethan-Stoßfänger/Anschlagmanschetten-Kit
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-011-C
M8 Induktiver Sensor NPN mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011-C
M8 Induktiver Sensor PNP mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-016
Verlängerungskabel (2m)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OTAL-040
G1/8 Teleskopische Luftleitungen (bis zu 12in)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SHOK-029
Stoßdämpfer
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-011
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top