Robohand Basis- Und Aufbau-Lineareinheiten
DLM-07M-25
DLM-07M-25
DLM - Mini Lineareinheiten mit Kugelumlaufführung
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Zylinder Durchmesser (in)
0.44
Werkstückgewicht (lb)
1
Gewicht (lb)
0.35
Kraft (lbf)
15
Hub (in)
1
Max Hub (in)
1
Lineare Genauigkeit bei 1.00"Hub (±in)
0.0001
Schubkraft (lbf)
15
Schubkraft (N)
66
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrische Ausführung
Zylinder Durchmesser (mm)
11.1
Lineare Genauigkeit bei 25mm Hub (±mm)
0.005
Hub (mm)
25
Werkstückgewicht (kg)
0.45
Druckbereich (bar)
20-100 psi
Kraft (N)
66
Gewicht (kg)
0.16
Sonderausführung
für hohe Momentaufnahme (Option -D)
PublishedDate
1709328269000
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produktfunktion
Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
Reaktionszeit bei 25mm (1.00") Hub (sec) (Sek)
0.07
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Max. Leistung (Watt)
25.4
Direktverbindung
Ja
Produktreihe
DLM
Back to Top