Robohand Basis- Und Aufbau-Lineareinheiten
DLM-07M-38
DLM-07M-38
DLM - Mini Lineareinheiten mit Kugelumlaufführung
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Schubkraft (lbf)
15
Max Hub (in)
1.5
Werkstückgewicht (lb)
1
Kraft (lbf)
15
Hub (in)
1.5
Gewicht (lb)
0.43
Zylinder Durchmesser (in)
0.44
Lineare Genauigkeit bei 1.00"Hub (±in)
0.0001
Werkstückgewicht (kg)
0.45
Gewicht (kg)
0.20
Kraft (N)
66
Hub (mm)
38
Schubkraft (N)
66
Zylinder Durchmesser (mm)
11.1
Druckbereich (bar)
20-100 psi
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrische Ausführung
Lineare Genauigkeit bei 25mm Hub (±mm)
0.005
Reaktionszeit bei 25mm (1.00") Hub (sec) (Sek)
0.07
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Produktfunktion
Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
Max. Leistung (Watt)
38.1
Produktreihe
DLM
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Sonderausführung
für hohe Momentaufnahme (Option -D)
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
PublishedDate
1709328272000
Direktverbindung
Ja
Back to Top