Robohand Basis- Und Aufbau-Lineareinheiten
DLM-09M-50
DLM-09M-50
DLM - Mini Lineareinheiten mit Kugelumlaufführung
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
2
Zylinder Durchmesser (in)
0.63
Werkstückgewicht (lb)
2
Kraft (lbf)
31
Gewicht (lb)
1.41
Max Hub (in)
2
Lineare Genauigkeit bei 1.00"Hub (±in)
0.0001
Schubkraft (lbf)
31
Lineare Genauigkeit bei 25mm Hub (±mm)
0.005
Druckbereich (bar)
20-100 psi
Kraft (N)
138
Hub (mm)
50
Schubkraft (N)
138
Werkstückgewicht (kg)
0.9
Gewicht (kg)
0.64
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrische Ausführung
Zylinder Durchmesser (mm)
16
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Direktverbindung
Ja
Reaktionszeit bei 25mm (1.00") Hub (sec) (Sek)
0.1
Produktreihe
DLM
PublishedDate
1709328274000
Sonderausführung
für hohe Momentaufnahme (Option -D)
Produktfunktion
Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
Max. Leistung (Watt)
50.8
Back to Top