Robohand Greifer
DPW-375M-1
DPW-375M-1
Der DPW in robuster Ausführung ist für die Handhabung großer und breiter Werkstücke, die lange Greiffinger benötigen ausgelegt. Mit seiner Zahnstangen/Ritzel synchronisation, ist eine lange Lebensdauer garantiert.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Druckbereich (psi)
20-100
accuracy_in_english
0.003
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.001
Maximale Fingerlänge (in)
7.0
Gewicht (lb)
1.8
Hub (in)
1.0
Greifkraft (lbf)
100.0
Zylinder Durchmesser (in)
0.937
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.03
Hub (mm)
25.4
Druckbereich (bar)
1.5-7
Greifkraft (N)
445.0
Zylinder Durchmesser (mm)
23.8
accuracy_mm_metric
0.08
Gewicht (kg)
0.81
Maximale Fingerlänge (mm)
178.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Sonderausführung
Schwerlast
Viton Temperaturbereich
-30° bis 120°C
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Schutzklasse
IP66
Produkt Typen
DIRECTCONNECT 2 Backen Großhubgreifer
Anzahl der Spannbacken
2.0
Produktreihe
DPW
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.16
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.8100
Backen Betrieb
nicht synchronisierte Ausführung möglich
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/documents/pdf/service_manuals/DPW_Maintenance-3818.pdf
Federunterstützung
Nein
Produktfunktion
Greifen
PRODUCT_WEIGHT_LBS
1.8
Direktverbindung
Ja
Produktzubehör
OISP-019
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-339
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-011
PNP Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-004
Ausfallsicheres Ventil (Metrisch)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-019
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-339V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-340
Dichtungs-Reparatursatz - Hydraulisch
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OSMK-117
Induktivsensor-Mtg.-Kit (3mm oder 4 mm)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-199V
Luftdurchführung (Viton) Dichtungs-Reparatursatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-011
M8 NPN Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-014
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-008
Verstellbare Durchflusskontrolle, M5 Ellbogen, 6mm AD Rohr, Steckanschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-014
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top