GTS-100-85-100RH-A
GTS-100-85-100RH-A
GTS Schaufeln sind verfügbar in den Ausführungen links und rechts.
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
1.61
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150
Größe (mm)
100 x 85 x 100
Gewicht (kg)
0.73
Größe (mm)
100 x 85 x 100
max_static_clamp_load_metric
150
Produktreihe
Stahlgeschweißte Leichtbau-Tooling-Pressenschaufeln
Apple Core Size
32B
Produkt Typen
Schaufel
DistributorGroup
End Effectors
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
Größe (H)
R
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Back to Top