GTS-100-85-80LH-A
GTS-100-85-80LH-A
GTS Schaufeln sind verfügbar in den Ausführungen links und rechts.
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
1.45
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111
Gewicht (kg)
0.66
Größe (mm)
100 x 85 x 100
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150
Größe (mm)
100 x 85 x 100
max_static_clamp_load_metric
150
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
Apple Core Size
32B
Produkt Typen
Schaufel
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Produktreihe
Stahlgeschweißte Leichtbau-Tooling-Pressenschaufeln
Größe (H)
L
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top