HTW-1200-400
HTW-1200-400
Verbindungsträger für Übergabe Ablagetisch
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe (in)
15.75
Weite (in)
47.24
Gewicht (lb)
190.53
Rohrdurchmesser (in)
1.77|2.36
Gewicht (kg)
86.42
Weite (mm)
1200
Rohrdurchmesser (mm)
45|60
Höhe (mm)
400
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Querträger
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Montage Lochbild
4xM10 auf □ 79.4 mm
Produktreihe
BodyBuilder™ Sockelhalterung – Roboter-Endeffektoren
Material
Steel
Rohr Durchmesser
B-45 Profil oder B-60 Profil
Back to Top