Manuelle Kniehebelspanner
L-213-3-01
L-213-3-01
Spannarm Adapter - Wird in Verbindung mit Längen- und Höhenadaptern verwendet
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
3.7
Länge (mm)
94
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Wird verwendet bei Modell/Serie
213-U-L|213-UB-L| 2013-U|2013-UB|2013-UR|2013-UBR
Zubehör-Typ
Spannarm-Zubehör
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
Spannerzubehör
Back to Top