Manuelle Kniehebelspanner
L-213-4-01
L-213-4-01
Eine zeitsparende Lösung, um den Spannarm zu verlängern. Kann an Handspanner mit geöffnetem Spannarm angebracht werden.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
2.95
Länge (mm)
75.0
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Wird verwendet bei Modell/Serie
213-U-L|213-UB-L| 2013-U|2013-UB|2013-UR|2013-UBR
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Zubehör-Typ
Verlängerungsleiste -
Produkt Typen
Spannerzubehör
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate
1677760345000
Back to Top