LWT-40-1000
LWT-40-1000
Der Einsatz von Leichtbau- Aluminium ermöglicht eine Optimierung von Gewicht bei optimaler Stabilität und geringster Durchbiegung.
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
2.18
Rohrdurchmesser (in)
1.57
Durchmesser (in)
1.57
Rohrdurchmesser (mm)
40
Durchmesser (mm)
40
Gewicht (kg)
0.99
Wanddicke (mm)
3
Produkt Typen
Aluminiumrohr
Rohr Durchmesser
40 mm
283-HTS_TARIFF_CODE
76082081
PublishedDate
1692275272000
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Leichtbau-Tooling-Rohrsysteme aus Aluminium
lineare Abweichung
0.118
Back to Top