M-40M-60M-M
M-40M-60M-M
M-Klemmblöcke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max Statische Spanner Belastung 1 (ft lb)
600.0
Max Statische Spanner Belastung 2 (ft lb)
460.0
Gewicht (lb)
2.08
Rohrdurchmesser (in)
1.57|2.36
Rohrkombination (in)
1.57 / 2.36
Rohrkombination (mm)
40 / 60
Rohrdurchmesser (mm)
40|60
max_static_clamp_load2_metric
624.0
Gewicht (kg)
0.95
max_static_clamp_load1_metric
813.0
Max Statische Spanner Belastung 2 (Nm)
624.0
Max Statische Spanner Belastung 1 (Nm)
813.0
Produkt Typen
Klemmblock
PublishedDate
1675363018000
Oberflächenbehandlung
blau
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
40 mm / 60 mm
Produktreihe
Kreuzförmige Klemmstücke
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
DistributorGroup
End Effectors
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
Back to Top