Werkzeugwechsler
QC-150
QC-150
Modulare EOA-Werkzeugwechslerautomaten, die mit einer kompletten Produktpalette, die bis zu 545 kg abdeckt. Es ist eineVielzahl an nützlichen Dingen für Schnellverbindungs-, E/A-, Luft-, Wasser-, Schweißstrom-, Servostrom,- und Vakuumleitungen
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max. Drehmoment (in-lb)
1900.0
Max. Werkstückgewicht (lb)
150.0
Gewicht (lb)
4.8
Gewicht (kg)
2.2
Max. Drehmoment (Nm)
215.0
Max. Werkstückgewicht (kg)
68.0
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Automatischen Werkzeugwechsler - QC / TP
PublishedDate
1670273330000
Produkt Typen
QC / TP Werkzeugwechsler
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top