Heavy-Duty Pneumatic Clamping
RC100VLS
RC100VLS
Einsatzgebiete: Einschwenken von schweren Bauteilen und Geräten in die Position zum Bearbeiten oder Fixieren.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
63.8
Max. Abtriebsmoment (ft lb)
1328
Haltemoment (Max) (ft-lb)
1682
Max. Abtriebsmoment (Nm)
150
Gewicht (kg)
29
Maximales Haltemoment (Nm)
190
Zylinder Durchmesser (mm)
100
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkeinheit
Produktfunktion
pivot-units-rc
Produktreihe
RC
Öffnungswinkel (Grad)
45|90|120
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top