Robohand Greifer
RDH-1M
RDH-1M
Dieser kompakte, robuste und starke Greifer bietet exzellente Wiederholgenauigkeiten für ein präzises Handling in einer großen Anzahl an Applikationen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Greifkraft (lbf)
125
Hub (in)
0.16
max. Vakuum (in. Hg)
8
Greifkraft mit Federunterstützung (lb)
156
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.0008
Gewicht (lb)
0.6
Maximale Fingerlänge (in)
3.5
Zylinder Durchmesser (in)
1.07
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.02
Greifkraft (N)
555
Hub (mm)
4
max. Vakuum (mm Hg)
20
Zylinder Durchmesser (mm)
27.2
accuracy_mm_metric
0.04
Maximale Fingerlänge (mm)
89
Gewicht (kg)
0.25
Greifkraft mit Federunterstützung (N)
693
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Druckbereich mit Feder
50-100 psi
Druckbereich ohne Feder
30-100 psi
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RDH_Maintenance.pdf
Federunterstützung
Optional
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Anzahl der Spannbacken
2
Reinraum mit Absaugung
100
Produktreihe
RDH
Produkt Typen
2 Backen Parallel Greifer
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produktfunktion
Greifen
PRODUCT_WEIGHT_LBS
0.6
Sonderausführung
Schwerlast
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.1900
Backen Betrieb
synchronisiert
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.06
Produktzubehör
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-363V
Dichtungs-Reparatursatz Hinterer - M-V Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-011
PNP Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-416
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-011
M8 NPN Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-008
Verstellbare Durchflusskontrolle, M5 Ellbogen, 6mm AD Rohr, Steckanschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-416V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-363
Dichtungs-Reparatursatz Hinterer - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top