Robohand Greifer
REP-113-P-C
REP-113-P-C
REP-3 - 3 Backen Parallelgreifer mit Nockenantrieb
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
1.118
Gewicht (lb)
5.4
Greifkraft (lbf)
355
Hub pro Backe
0.59
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.0008
Maximale Fingerlänge (in)
5.5
Druckbereich (psi)
30 - 100
Zylinder Durchmesser (in)
3
Gewicht (kg)
2.45
Maximale Fingerlänge (mm)
140
Hub pro Backe (mm)
15
Hub (mm)
30
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.02
Zylinder Durchmesser (mm)
76
Greifkraft (N)
1579
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Sonderausführung
Hydraulik (Optional)
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/REP3_Maintenance.pdf
Produktfunktion
Greifen
Anzahl der Spannbacken
3
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.35
Federunterstützung
Optional
Produkt Typen
3 Backen Parallegreifer
Produktreihe
REP-3
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Backen Betrieb
synchronisiert
Back to Top