Robohand Greifer
RTH-3M-L
RTH-3M-L
Die RTH Serie der Backen Parallelgreifer eignet sich besonders für das Bestücken von Maschinen. Das gekapselte Design verhindert das Eindringen von Spänen und Staub in die Antriebsmechanik. Jeder Greifer wird mit zwei Hubvarianten angeboten.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
2.4
Greifkraft mit Federunterstützung (lb)
384
max. Vakuum (in. Hg)
8
Zylinder Durchmesser (in)
2.17
Hub (in)
0.63
Hub pro Backe
0.32
Maximale Fingerlänge (in)
5.5
Greifkraft (lbf)
303
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.0008
Greifkraft (N)
1349
Maximale Fingerlänge (mm)
140
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Hub (mm)
16
Zylinder Durchmesser (mm)
55
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.02
Gewicht (kg)
1.08
accuracy_mm_metric
0.04
Hub pro Backe (mm)
8
max. Vakuum (mm Hg)
20
Greifkraft mit Federunterstützung (N)
1708
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RTH_Maintenance.pdf
Produktreihe
RTH
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.08
Sonderausführung
Schwerlast
PRODUCT_WEIGHT_KG
1.0800
Produktfunktion
Greifen
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Produkt Typen
Gekapselter Parallel Greifer, 3 Backen , zentrisch
PRODUCT_WEIGHT_LBS
2.4
Anzahl der Spannbacken
3
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Federunterstützung
Optional
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Druckbereich mit Feder
50-100 psi
Druckbereich ohne Feder
30-100 psi
Back to Top