Produktfunktion
Greifen
Federunterstützung
Optional
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Druckbereich mit Feder
55-100 psi
PublishedDate
1673983435000
Anzahl der Spannbacken
3.0
Sonderausführung
Schwerlast
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produkt Typen
Gekapselter Parallel Greifer, 3 Backen , zentrisch
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RTH_Maintenance.pdf
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten