TCA-25M-25M-150-A
TCA-25M-25M-150-A
TCA -Leichtbau T-Klemmstück
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
5.91
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Gewicht (lb)
0.35
Rohrkombination (in)
0.98 / 0.98
Länge (mm)
150
Rohrdurchmesser (mm)
25
Rohrkombination (mm)
25 / 25
Gewicht (kg)
0.16
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
Rohr Durchmesser
25 mm / 25 mm
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
T-Klemmblock
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1683651347000
Produktreihe
Leichtbau-Tooling-T-Klemmstücke
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Back to Top