TCA-30M-30MD-400-A
TCA-30M-30MD-400-A
TCA -D Leichtbau Doppel T-Klemmstück
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
3.41
Rohrkombination (in)
1.18 / 1.18
Länge (in)
31.5
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Rohrdurchmesser (mm)
30
Länge (mm)
800
Gewicht (kg)
1.55
Rohrkombination (mm)
30 / 30
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
T-Klemmblock
Rohr Durchmesser
30 mm / 30 mm
Material
Steel
Produktreihe
Leichtbau-Tooling-T-Klemmstücke
PublishedDate
1683651347000
Back to Top