TCLD-40M-25M-30-L-A
TCLD-40M-25M-30-L-A
TCL- Winkel- T- Klemmstücke zur Verbindung von zwei Rohren.
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
0.98|1.57
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
192.0
Rohrkombination (in)
1.57 / 0.98
Gewicht (lb)
0.44
max_static_clamp_load_metric
260.0
Gewicht (kg)
0.2
Rohrdurchmesser (mm)
25|40
Rohrkombination (mm)
40 / 25
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
260.0
Produkt Typen
Klemmstück
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
PublishedDate
1683651349000
Produktfunktion
Robotertooling
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
Material
Forged High Strength Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Leichtbau-Tooling-T-Klemmstücke
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
40 mm / 25 mm
Back to Top