Werkzeugwechsler
TP-150
TP-150
Modulare EOA-Werkzeugwechslerautomaten, die mit einer kompletten Produktpalette, die bis zu 545 kg abdeckt. Es ist eineVielzahl an nützlichen Dingen für Schnellverbindungs-, E/A-, Luft-, Wasser-, Schweißstrom-, Servostrom,- und Vakuumleitungen
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max. Werkstückgewicht (lb)
150
Max. Drehmoment (in-lb)
1900
Gewicht (lb)
2.2
Max. Werkstückgewicht (kg)
68
Max. Drehmoment (Nm)
215
Gewicht (kg)
1
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1670273330000
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
QC / TP Werkzeugwechsler
Produktreihe
Automatischen Werkzeugwechsler - QC / TP
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top