TPMS-45
TPMS-45
TPM - Profilklemme (45 mm) Stahl
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
2.4
Rohrdurchmesser (in)
1.77
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
350.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
475.0
Gewicht (kg)
1.1
max_static_clamp_load_metric
475.0
Rohrdurchmesser (mm)
45
Produkt Typen
Profilklemme
Material
Steel
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
B-45 Profil
Produktreihe
BodyBuilder-Endeffektor-Winkelstücke
Distributor Group - DE
Endeffektoren
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Back to Top