VC-B20N-10M
VC-B20N-10M
VC-B - Micro Balg Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Saugergröße
0.79 in
Gewicht (oz) (oz)
0.2
Durchmesser (in)
0.88
Gewicht (g)
6.2
Saugergröße
20 mm
Durchmesser (mm)
22.4
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
1.02
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (schwarz)
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Material
Nitrile
Ausführung
Rund
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
2.25
Produkt Typen
Micro Balgsauger
Befestigung
M5 AG
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top