VC-BM20S-10M
VC-BM20S-10M
VC-B - Micro Mehrfach Balg Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Durchmesser (in)
0.79
Gewicht (oz) (oz)
0.17
Saugergröße
0.79 in
Saugergröße
20 mm
Durchmesser (mm)
20.1
Gewicht (g)
5.3
Produkt Typen
Micro Mehrfach Balgsauger
Material
Silicone
Produktfunktion
Robotertooling
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
0.68
Ausführung
Rund
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Befestigung
M5 AG
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
1.5
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (orange)
Back to Top