Endeffektoren
Destaco’s VC-BM Series of micro, round multi-bellows vacuum cups are used on dry, angled, curved, and bumpy surfaces.

VC-BM30N-18M

VC-B - Micro Mehrfach Balg Vakuum Sauger rund

ARV® - der patentierte Auto-Release Vakuumerzeuger bietet Anwendern schnelle Vakuumerzeugung mit nur einer Druckluftleitung, integriertem Abblasen und eingebautem Schalldämpfer. Der ARV-Vakuumgreifer kann direkt an alle 10kg-Roboter mit ISO 9409-1-50-4-M6 Flansch montiert werden. Ein optionaler Vakuumsensor stellt sicher, dass das Teil vom ARV-Vakuumgreifer richtig gegriffen wird.

Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Max. Werkstückgewicht (lb) 3.63
Gewicht (oz) (oz) 0.33
Gewicht (lb) 0.36
Saugergröße 1.18 in
Durchmesser (in) 1.18
Durchmesser (mm) 30.0
Gewicht (kg) 10.3
Saugergröße 30 mm
Max. Werkstückgewicht (kg) 1.64
Gewicht (g) 10.3
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 1.64
Ausführung Rund
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 3.63
PublishedDate 1680011538000
Wird verwendet bei Modell/Serie CPI-VSA-ARVS-5-U18
Durometer (Härtemessgerat) A50 (schwarz)
DistributorGroup End Effectors
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/VC-BM30N-18M.STEP
Produktfunktion Robotertooling
Material Nitrile
Befestigung 1/8 G AG
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Produkt Typen Micro Mehrfach Balgsauger
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top