VC-F30S-18F
VC-F30S-18F
VC-B - Micro Flach Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Saugergröße
1.18 in
Gewicht (oz) (oz)
0.2
Durchmesser (in)
1.26
Durchmesser (mm)
32
Gewicht (g)
6.2
Saugergröße
30 mm
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
DistributorGroup
End Effectors
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
5.63
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Silicone
Befestigung
1/8 G AG
Produktfunktion
Robotertooling
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
2.55
Produkt Typen
Micro Flachsauger
Ausführung
Rund
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (orange)
Back to Top