Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
Destaco’s WK3000-120-6-1 Series of pneumatic power cylinders are the power elements of machines, tools, and other workholding devices.

WK3000-30-6-1

Pneumatische Kraftzylinder nach dem Keil-Hebel-Prinzip. Robuste wartungsfreie Mechanik mit bis zu 10facher Kraftverstärkung.
  • Mechanischer Vorteil von 10:1.
  • Charakteristisch ist ein zweistufiger Hub: der Anstellhub zum Zurücklegen einer bestimmten Entfernung und der Krafthub mit einer verstärkten Kraft auf kurze Distanz.
  • Genaue Positionierung des Zylinders durch Flanschhalterung auf Zylinderkopf.
  • Der Zylinder funktioniert in jeder Position.
  • Hohe Lebensdauer aufgrund einer robusten und wartungsfreien Keil-Hebel-Mechanik.
  • Kontrolle der Endposition durch Magnetfeld-Abfrage.

Hinweis: Betriebsdruck: max. 6 bar [87psi], min. 3 bar [44psi]. Nur saubere, wasser- und ölfreie Druckluft verwenden. Die Kolbenstange ist nicht verdrehgesichert und sollte nicht querbelastet werden.

Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar (ft³) 5.2
Anstellhub (in) 1.18
air_consumption_double_stroke_6bar_ft_english 5.2
Max. Spannkraft (lb) 6744
Gewicht (lb) 27.6
Zylinder Durchmesser (in) 3.35
Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (lbf) 674
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³) 0.184
Krafthub (in) 0.236
piston_force_forward_stroke_6bar_lbf_english 674
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³) 0.184
Anstellhub (mm) 30
Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (N) 3000
Zylinder Durchmesser (mm) 85
Gewicht (kg) 12.5
piston_force_forward_stroke_6bar_n_metric 3000
Krafthub (mm) 6
Max. Spannkraft (N) 30000
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
PublishedDate 1701962136000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen Pneumatische Kraftzylinder
Produktreihe WK
Back to Top