Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
Destaco’s WK4500-120-6-1 Series of pneumatic power cylinders are the power elements of machines, tools, and other workholding devices.

WK4500-200-6-1

Pneumatische Kraftzylinder nach dem Keil-Hebel-Prinzip. Robuste wartungsfreie Mechanik mit bis zu 10facher Kraftverstärkung.
  • Mechanischer Vorteil von 10:1.
  • Charakteristisch ist ein zweistufiger Hub: der Anstellhub zum Zurücklegen einer bestimmten Entfernung und der Krafthub mit einer verstärkten Kraft auf kurze Distanz.
  • Genaue Positionierung des Zylinders durch Flanschhalterung auf Zylinderkopf.
  • Der Zylinder funktioniert in jeder Position.
  • Hohe Lebensdauer aufgrund einer robusten und wartungsfreien Keil-Hebel-Mechanik.
  • Kontrolle der Endposition durch Magnetfeld-Abfrage.

Hinweis: Betriebsdruck: max. 6 bar [87psi], min. 3 bar [44psi]. Nur saubere, wasser- und ölfreie Druckluft verwenden. Die Kolbenstange ist nicht verdrehgesichert und sollte nicht querbelastet werden.

Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
piston_force_forward_stroke_6bar_lbf_english 944
air_consumption_double_stroke_6bar_ft_english 18.5
Gewicht (lb) 47.8
Max. Spannkraft (lb) 10116
Anstellhub (in) 7.87
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³) 0.653
Zylinder Durchmesser (in) 3.94
Krafthub (in) 0.236
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar (ft³) 18.5
Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (lbf) 944
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³) 0.653
piston_force_forward_stroke_6bar_n_metric 4200
Gewicht (kg) 21.7
Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (N) 4200
Zylinder Durchmesser (mm) 100
Anstellhub (mm) 200
Krafthub (mm) 6
Max. Spannkraft (N) 45000
PublishedDate 1701962141000
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen Pneumatische Kraftzylinder
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe WK
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top