Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

FERGUSON - ROLLENGETRIEBENE UND PARALLELTRIEBENE SCHALTGETRIEBE

fergusonlogo
ghseriesferguson

G/H Serie Rollengetriebene Schrittschaltgetriebe

  • verfügbar mit Abtriebsflansch oder Welle.

  • optional mit Flanschausführung mit Durchgangsbohrung zur Durchführung von Kabeln und Leitungen.

  • kurze Schaltzeiten durch großdimensionierte Kurve für den Dauerbetrieb oder kundenspezifische Bewegungen wie z.B. oszillierende Taktung.
ftptseriesferguson

FT/PT Serie Kurvengesteuerte Schrittschaltgetriebe

  • Großdimensionierte Kurve, besonders geeignet für Anwendungen ohne Motorstopp oder aber für spezielle Bewegungsabläufe wie z.B. Pendelbewegungen.

  • Universell einsetzbar, mit einer Aufnahme für Schalt- oder Werkzeugteller (FT).

  • Optional mit Durchgangsbohrung (Standard bei FT) zur Durchführung von elektrischen oder pneumatischen Leitungen oder mechanischen Elementen.

  • Optional mit feststehender Hohlwelle.
fpseries

FP Serie Parallel-Schrittschaltgetriebe

  • gehärtet und geschliffene konjugierende Kurven

  • versetzt montierte, vorgespannte, nicht reversierende Laufrollen für hohe Tragzahlen und Geschwindigkeiten

  • durchlaufend, mit Motorstopp, oszillierend oder mit Bewegungen nach Kundenvorgabe

  • Langzeitschmierung

  • hoher Wirkungsgrad.

CAMCO bietet außerdem die RGD/RGS-Serie von Globoid-Indexantrieben an, robuste, vielseitige Einheiten, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind.

Back to Top