Robohand Elektrischer Parallelgreifer
Elektrische Robohand-Greifer sind absolut wartungsfrei und bieten im Vergleich zu herkömmlichen Pneumatikgreifern eine schnellere Installation, niedrigere Wartungskosten und höhere Betriebssicherheit. Das Öffnen und Schließen des Greifers wird über einen separaten Ausgang eines Standardkontrollers für Industrieanwendungen, z.B.mittels SPS, gesteuert.
Hauptvorteile
- einfache und schnelle Installation ohne Software
- keine Ventile, Rohrleitungen, Kompressor oder Filter erforderlich
- absolute Wartungsfreiheit für maximale Maschinenlaufzeit
- reinraumgeeignet, keine Luftverunreinigung
- energieeffizient: reduziert Betriebskosten
- leichter zu bedienen und zu steuern als Pneumatikgreifer
Geeignet für Reinraumapplikationen
- Der DPE-200-25 ist für Reinraumapplikationen der Klasse 6 geeignet, gemäß ISO-Zertifikat 14644-1. (Zertifikat .pdf)
Die einfache DPE-"Plug-&-Play-"-Bedienung stellt den beständigsten elektrischen Greifer in der Branche dar. Keine Programmierung, Feineinstellung oder Anpassung erforderlich. Durch die robuste Bauweise ist das Gerät komplett wartungsfrei und kann für eine Vielzahl an Einsatzbereichen verwendet werden.
- Ein schneller Antrieb (in 0,25 Sekunden auf 150 PPM), ein Hub von 25 mm und eine Greifkraft von 111 N / 25 lbf
- 20 Millionen und mehr Zyklen mit null Wartung und 100 % Arbeitszyklen
- Eine einfache "Lichtschalter-"-Bedienung. 24 V Gleichstrom plus ein diskreter Eingang zum Öffnen / Schließen
- Eine fehlersichere Bedienung: Die Greifstärke ist vermindert, aber die Klemmbacken trennen sich bei einem Stromverlust nicht.
| Part Number | CAD | Greifkraft | Hub | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| DPE-200-25 | - Preconfigured DXF & Step - Custom Configure Model | 111 N 25 lbsf | 25 mm 0.98 in | 0.53 kg 1.3 lbs |
The DPE-400 is the most durable electric gripper in the industry. With simple plug & play operation, no programming tuning or adjusting is required. "Light Switch" simplicity in a compact design for easy setup and no external control board.
- All-in-one gripper unit with built-in motor controller: No external controllers or software required
- Internal sensing detects when the motor is stalled, generating feedback signals to mimic external sensors
- Failsafe operation: grip force is diminished but jaws will not separate upon power loss.
| Part Number | CAD | Greifkraft | Hub | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| DPE-400-10 | 150-300 N 667-1334 lbsf | 10 mm 0.39 in | 2.52 kg 5.56 lbs |
|
| DPE-400-20 | 100-200 N 445-890 lbsf | 20 mm 0.78 in | 2.52 kg 5.56 lbs |
Der RPE ist ein energieeffizienter Kompaktgreifer für das schwierige Hantieren von Teilen in engen Räumen und für den Betrieb in Reinräumen.
- Sehr schnell - 60 Teile pro Minute
- Elektrisch angetrieben: 24 V plus diskret gepulster Ausgang zum Öffnen / Schließen.
- Für Reinräume geeignet: mit Krytoxfett ™ geschmiert und mit einem korrosionsbeständigen Schutz geschützt.
- Fehlersicherer Betrieb: Das mit einer Feder geschlossene Feature bietet die volle Greifkraft ohne Strom.
| Part Number | CAD | Greifkraft | Hub | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| RPE-100M | - Preconfigured DXF & Step - Custom Configure Model | 5 N 1.1 lbsf | 4 mm 0.16 in | 226 g 0.5 lbs |
| RPE-101M | - Preconfigured DXF & Step - Custom Configure Model | 5 N 1.1 lbsf | 4 mm 0.16 in | 226 g 0.5 lbs |