AUTOMATION

automationfoodapplication

AUTOMATIONSLÖSUNGEN – GREIFER, SCHWENKEINHEITEN UND ROBOTERTOOLINGS

PRÄZISE AUF PRODUKTIVITÄT POSITIONIERT.

DESTACO bietet eine breite Palette an Automatisierungsprodukten, die auf unübertroffene Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Leistung ausgelegt sind. Neben diesen Automatisierungsprodukten zur modularen Integration verfügen Sie bei DESTACO auch über einen weltweiten Vertrieb sowie erstklassigen Kundendienst und Support.

Hier nur einige der Vorteile, die Ihnen eine Partnerschaft mit DESTACO für Ihre nächste Automatisierungsanwendung bringt:

  • Präzise Platzierung für missionskritische Lösungen
  • Hohe Lebensdauer auch in harten Umgebungen und bei hohen Temperaturen
  • Flexibilität und Modularität für Palletierlösungen
  • Hyginenische Handhabungslösungen für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Interne und externe Life-Assist-Lösungen
  • Produkte für Montagelinien, die eine hohe Wiederholgenauigkeit und Linearbewegungen bieten
  • Systeme, die Linear- und Schwenkeinheiten kombinieren

Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihre Anwendungsanforderungen und technischen Daten mit unseren Automatisierungsingenieuren zu besprechen!

DESTACO liefert Lösungen für alle Bereiche der Automatisierung, darunter:

Montage, Logistik, CNC-Bearbeitung, Kunststoff-Spritzguss, Vorrichtungsbau und Qualitätssicherung, Presswerk/Prägen, Schweißen, Warmumformung

    Ansehen
    Anwendung
    Marke

    DESTACO bietet eine umfangreiche CAD-Bibliothek, Auslegungssoftware und Online-Tools – zusammen mit umfassenden Engineering- und Support-Dienstleistungen, die Ihre Fertigungsprozesse weltweit maximieren. Unsere speziell für die Automobilindustrie entwickelten Simulationsdienste für Robotertoolings beschleunigen den Konstruktionsprozess und reduzieren sowohl Risiken als auch Kosten im Zusammenhang mit unerwarteten Ausfallzeiten.

    DESTACO liefert Lösungen für alle Bereiche der automatisierten Fertigung, darunter:

    Back to Top