DE-STA-CO Vakuum

DE-STA-CO Vakuumausrüstungen umfassen eine breite Anwendungspalette: dezentrale Venturi-Vakuumgeneratoren (benötigen nur eine Druckluft- Zuleitung und sind mit automatischem Abblaseventil ausgestattet), gefederte Saugerhalter, Vakuumsauger verschiedener Größen/Formen/ Temperaturbereiche und zentralisierte „intelligente“ Vakuumgeneratoren mit Luftsparschaltung. DE-STA-CO hat die passende Vakuumlösung für Ihr Unternehmen.

EcoCupErzeugen Sie Vakuum ohne Druckluft: EcoCup Elektrischer Vakuum-Sauger

Der erste elektrisch betätigte Vakuum-Sauger erzeugt Vakuum ohne Druckluft. Geeignet ist er für "Pick and Place" Applikationen von flachen, stabilen, nicht porösen Bauteilen z.B.: Kunststoffen, Glas, Solarzellen und Elektronikbauteilen – aber auch Konsumgüter mit ebener und flacher Oberfläche. Mehr

EcoSmart Intelligente Vakuum Produkte

DE-STA-CO's neue Intelligente Vakuum Produkte zeigen sich in einzigartigem Design und kombinieren optimale Funktionen zur Drucklufteinsparung mit kürzeren Taktzeiten. Das resultiert in deutlich geringerem Energieverbrauch und niedrigeren Gesamtkosten. Die EcoSmart Linie besteht im Einzelnen aus folgenden Produkten:

  • Centuri Zentraler Vakuumerzeuger
  • Venturi Vakuumerzeuger
  • Silikonfreie Vakuum Sauger für Hochtemperaturanwendungen
  • Magnet Greifer

Erfahren Sie mehr über EcoSmart Produkte


Vakuumsauger

DE-STA-CO bietet Vakuumsauger in verschiedenen Größen/Formen, Härtegraden, Materialien und Befestigungsoptionen an. Sauger für Oberflächengüteklasse A bis hin zu Saugern für 250° C heiße Bauteile.

DE-STA-CO bietet die passenden Vakuumsauger für Ihren Anwendungszweck.
Nutzen Sie unsere Auswahltabelle für Vakuum- Sauger und wählen Sie daraus den am besten geeigneten Vakuumsauger für Ihren Anwendungszweck aus.


"Mag-Lift"-Hubmagnete

Die pneumatischen „Mag-Lift“-Magnete von DE-STA-CO ermöglichen ein schnelles Aufnehmen und Freigeben von magnetischen Bauteilen - ohne den Einsatz von elektrischem Strom. Ein sicherer Halt wird auch bei Druckluftabfall gewährleistet. Die Magnetgreifer werden mit einer Schutzkappe aus Urethan ausgeliefert. Diese wirkt federnd und schützt empfindliche Oberflächen vor Beschädigungen.


Venturi-Vakuumgeneratoren

Die VSA-Serie der Venturi-Vakuumgeneratoren kann mit oder ohne Abblasanschluß bestellt werden. Auf Wunsch können Schalldämpfer, Vakuumüberwachung, zöllige- bzw. metrische Gewinde und unterschiedliche Befestigungsvarianten geliefert werden. Die Venturis sind als Standard- und Kompaktgrößen lieferbar.


ARV-Vakuumgenerator mit automatischer Belüftungsfunktion

Verändert die Welt des Vakuums - benötigt nur eine Druckluftleitung.

Die meisten Venturis benötigen zwei Druckluftleitungen: eine für die Erzeugung des Vakuums und eine für das Belüften. DE-STA-CO hat sich die Auto-Release Venturi (ARV) mit einer Druckluftleitung patentieren lassen, eine zweite Druckluftleitung wird nicht benötigt. Dadurch wird der Druckluftverbrauch bis zu 60% verringert. Außerdem belüftet die Venturi schneller als eine Venturi mit zwei Druckluftleitungen und integrierter Abblasfunktion.


Gefederte Saugerhalter

Gefederte Saugerhalter sind sowohl in der Standard- als auch in der Version mit längerem Verfahrweg (für den Einsatz im Schwerlastbereich) erhältlich. Beide Versionen stehen in verschiedenen Anschlußoptionen sowie in sieben Hublängen zur Verfügung.

Gefederte Saugerhalter kommen bei allen Venturi-Vakuumgeneratoren von DE-STA-CO und bei der gesamten Produktlinie der Vakuumsauger zum Einsatz – als komplette Vakuumsystemlösung.


Druckluftverteiler & Druckluftverteiler in Blockbauweise

Die Verteilung der Druckluft kann über verschiedene Arten von Verteilerblöcken erfolgen. Diese können entweder direkt auf das DE-STA-CO Rundrohr- System oder als „Blockausführung“ auf eine Adapterplatte montiert werden.

Request a Quote

Haben Sie eine Frage?

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtangaben



Phone Support Tech Support
 

Scroll To Top