Vertikalspanner
DE-STA-CO Vertikalspanner haben Haltekräfte von bis zu 5.000lbf [22,25kN]. Der Spannarm hat einen Öffnungswinkel von 90° für ein problemloses Bestücken und Entnehmen. Sie werden mit U-förmigen oder massiven Spannarmen angeboten, gerader oder abgewinkelter Fuß lassen verschiedene Montagemöglichkeiten zu.
Viele Vertikalspanner sind mit DE-STA-CO® Toggle Lock Plus ausgerüstet. Dieses innovative Sicherheits-Feature bietet eine Zusatzverriegelung für den Spanner und stellt sicher, dass die Übertotpunkt-Verriegelung beibehalten und ein unbeabsichtigtes Öffnen des Spanners verhindert wird. Viele DE-STA-CO® Toggle Lock Plus-Modelle verriegeln den Spanner auch in geöffneter Stellung.
Contact one of our sales representatives today
to inquire about a quote from DE-STA-CO
Scroll To Top