DE-STA-CO Greifersysteme

Komplettlösungen zum Teiletransfer für jeden Produktionsabschnitt

  • Auf Kundenwünsche und -bedürfnisse anpassbar: Kombination von Vakuumpumpen, Magneten, Spannern und Greifern bietet unbegrenzte Konfigurationsmöglichkeiten.
  • Systemflexibilität: Werkzeuge können an den Roboterarm oder in die Vorrichtung montiert werden.
  • Manueller und Automatischer Werkzeugwechsel: Werkzeuge können permanent an den Roboter montiert oder manuell bzw. automatisch gewechselt werden. Steckverbindungen an elektrischen - und Druckluftanschlüssen erlauben schnellen Werkzeugwechsel bei minimaler Ausfallzeit
BodyBuilder End Effectors

Modulares Endeffektorsystem mit einer achteckigen Trägerstruktur für mechanisches Handling und Anwendungen an stationären Punktschweiß-maschinen.

 
SpiderGrip End Effectors
Präzisions-Endeffektorsystem für mechanisches Handling und Anwendungen an stationären Punktschweiß-maschinen. Dieses Greifersystem ist geeignet für den Einsatz als Geometrie- Greifersystem.
 
Round Tooling
  • wirtschaftliches modulares Rundrohrsystem für das Preßwerk
  • Anwendungsbereich: leichter bis mittlerer Lastbereich
  • schnelle Umrüstzeiten
 
Tool Changers
  • automatisch oder manuell
  • hohe Wiederholgenauigkeit und hohe Traglast
  • Manuelles Schnellwechsel-System „Quick- Change“
 
Leichtbau Endeffektor-Tooling
Leichtbau Endeffektor-Tooling wird Ihnen helfen, die Produktivität zu erhöhen.
 
Vacuum Products
  • komplettes Sortiment an Vakuumsaugern
  • Venturi-Vakuumgeneratoren mit einer Druckluftleitung – automatische Belüftung
 
Request a Quote

Haben Sie eine Frage?

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtangaben



 

Scroll To Top