Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

LES ARV (VENTURI À DÉVERROUILLAGE AUTOMATIQUE) RÉDUISENT LA CONSOMMATION D’AIR DE 60 %

Brand Pillar: Précis

Industry: Automobile/transports

Product Lines: ARV®

Destaco News & Events Image

DÉFI

Une grande entreprise automobile voulait augmenter sa production et réduire les coûts des opérations de l’atelier de presse.

SOLUTION

DESTACO a développé le  Venturi à déverrouillage automatique (ARV) générateur de vide/montage de coupelle. L’ARV ne nécessite qu’une conduite d’air, réduisant ainsi la consommation d’air par rapport aux générateurs de vide à deux conduites. L’ARV a remplacé les systèmes centraux de pompe à vide sur plusieurs applications de presse à traverse et les opérations venturi standard à deux conduites (vide/soufflerie) sur plus d’une douzaine de lignes tandem robotisées.

Le silencieux de série de l’ARV réduit le bruit en dessous des critères industriels, ce qui réduit la fatigue de l’opérateur. Un capteur de vide en option permet de détecter les pièces. Il peut être monté directement sur le corps de l’ARV ou séparément sur le système automatisé. Cette forme de détection de présence de pièces élimine le coût des supports et des câbles pour la détection de présence de pièces par détecteur de proximité. Diverses possibilités de montage permettent à l’ARV d’être utilisé dans de nombreuses configurations automatisées de déclencheur de fin. L’ARV a été testé pour effectuer 25 millions de prélèvements et relâche de panneaux, ce qui correspond à environ cinq années de fonctionnement régulier.

RÉSULTATS

 

Avec l’ARV, le constructeur a pu réduire la consommation d’air de 60 % avec une opération simple sur la conduite d’air, en utilisant la moitié des conduites d’air et des raccords précédemment nécessaires. En plus de la réduction de consommation d’air, ce constructeur a pu bénéficier d’une meilleure capacité de fonctionnement (Engineered Running Capacity ; ERC) de 1,5 à 3 presses par minute. Cette augmentation est due à la purge atmosphérique de l'ARV qui permet à toutes les ventouses de se libérer simultanément, ce qui évite aux éléments de basculer ou de se déplacer, éliminant ainsi les dommages coûteux et les temps d'arrêt DESTACO continue de fournir des solutions innovantes en proposant l’ARV en version en acier inoxydable pour les applications médicales et dans les pièces de classe 10, ainsi qu’une version à flux multiples pour une utilisation sur surfaces poreuses et rugueuses.

Back to Top