Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

Heavy-Duty Power Clamps

82L-3E Family Image

SERRAGES PNEUMATIQUES, INTÉGRÉS, LÉGERS ET RÉGLABLES - SÉRIE 82L-3E

Les serrages pneumatiques DESTACO sont conçus pour répondre aux exigences rigoureuses des applications automobiles et de traitement de la tôle, et pour offrir une durée de vie de millions de cycles.

Les serrages pneumatiques 82L-3E sont conçus pour résister aux environnements de fabrication les plus difficiles et pour fournir une puissance de serrage supérieure avec une flexibilité inégalée. Le 82L-3E est en aluminium léger et intègre un mécanisme avancé pour une meilleure précision. Les angles d’ouverture du bras peuvent se régler aisément sur site avec un seul outil.

Lorsqu’il s’agit de maintenir et de positionner des pièces parfaitement en place, ne cherchez pas plus loin que  la plus flexible et la plus complète gamme de serrages pneumatiques intégrés de DESTACO pour faire le travail.

Marchés : Aérospatiale, automobile, aliment et emballage

Applications : Fixation et test, soudage, usinage CNC

performance
low-no-maintenance
interchangeable
Back to Top