Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

COLLAGE DES BLOCS D’EXTRÉMITÉ SUR LES CÔTÉS DU SOUS-ENSEMBLE

Brand Pillar: Perspicace

Industry: Biens de consommation

Product Lines: Serrages manuelles, Serrages à action linéaire, Appareils de manutention de matériaux

Related Product(s):
Destaco News & Events Image

DÉFI

Le client demandait une solution de serrage rapide, facile à charger et reproductible pour coller deux blocs à deux moitiés latérales d’un assemblage acoustique.

SOLUTION

Le client a précisé une meilleure régularité du serrage des pièces, une facilité d’utilisation et un temps de cycle réduit par rapport à son système de serrage fileté précédent. Quatre  serrages d’action en ligne modèle 603 ont été incorporées dans la conception de cette fixation pour faciliter un chargement et un déchargement rapides et fiables par l’opérateur. L’action de bascule des serrages 603 maintient une pression constante sur les articulations pendant que la colle durcit.

RÉSULTATS

Le client a enregistré une augmentation de productivité d’environ 300 % par rapport au système de fixation fileté. Parallèlement à l’amélioration de la productivité, l’articulation des serrages 603 applique une force de serrage constante sur les joints encollés, améliorant la stabilité dimensionnelle du sous-assemblage fini d’environ 30 %.

Back to Top