Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

AUGMENTATION DE PRODUCTIVITÉ ET GAIN DE TEMPS DANS DES APPLICATIONS EN COURANT ALTERNATIF

Brand Pillar: Focalisé

Industry: Biens de consommation

Product Lines: Serrages de verrouillage par traction, serrage manuel, Appareils de manutention de matériaux

Related Product(s):
Destaco News & Events Image

DÉFI

Une entreprise répare les unités d’air conditionné de revendeurs du marché de l’après-vente. Pour des raisons de sécurité, le client vissait cette unité sur le support à l’aide de fixations. Cette opération prenait du temps et le cycle était lent en raison du nombre important de tests réalisé par le client.

SOLUTION

Le dispositif de préhension a été repensé avec une sauterelle 341-R.

RÉSULTATS

 

Après le passage à une pince de serrage 341-R sur les fixations d’essai, 50 % d’économies de temps ont été réalisées et la productivité a été accrue. Les unités d’air conditionné sont désormais soumises à plusieurs tests après remontage à l’aide de nouveaux composants.

Back to Top