destacofullWidthHeight

Brides pivotantes pneumatiques

Swing Clamps Group 2

Serrages pneumatiques pivotants pour les applications à petite capacité

Les brides pivotantes pneumatiques Destaco permettent un mouvement de rotation et de serrage rapide pour une productivité accrue. Ces brides sont conçues pour un serrage rapide lors d’opérations de fabrication secondaires sur des produits métalliques ou non métalliques. Ces brides à double action offrent une large combinaison de caractéristiques qui les rendent parfaitement adaptables à des applications telles que les opérations de soudage et d’assemblage. Destaco propose une vaste gamme de modèles dans diverses tailles d’alésage et de montages. Les brides pivotantes pneumatiques standard Destaco sont des pinces ne se verrouillant pas et fournissant une force de serrage directement proportionnelle à l’alésage et à la pression d’entrée.

Marchés :  Aérospatiale,  automobilealiment et emballagebiens de Consommation, industriel

Applications : Fixation et test, soudage, assemblage

Vue de l'unité :
performance
strength
Back to Top