Dispositifs de Serrage Hydraulique
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
010-210-400
010-210-400
Cylindre polyvalent servant pour la production de masse
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
Huile (in³)
0.024
Course (in)
0.22
Pression de fonctionnement (PSI)
3000
Force (lb)
279.0
Course (mm)
5.6
Force (kg)
125.0
Pression de fonctionnement (bar)
200
Type de produit
Cylindre fileté
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Corps fileté
1/2-20
Gammes de produits
010
Contre écrou
Inclus
montage
Threaded Body
PublishedDate
1674229605000
Taille alimentation
SAE #2
Back to Top