Dispositifs de Serrage Hydraulique
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
020-012-021DE
020-012-021DE
Aucun
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
Course (in)
0.5
Pression de fonctionnement (PSI)
3000
Trou central pour tige filetée diametre (in)
0.5
Huile (in³)
1.35
Force (lb)
8100
Force (kg)
3674
Course (mm)
13
Pression de fonctionnement (bar)
200
Type de produit
Traversée de cloison hydraulique
montage
Flange
Gammes de produits
020
Taille alimentation
SAE #4
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Back to Top